FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord kann das ForceLock-Bit (Bit 0) bzw. das ForceUnlock-Bit im Motor Control Word (P-0-0096) gesetzt werden, um die Bremse zu setzen oder zu lösen. Im Normalfall wird die Bremse automatisch über das Enable des Antriebs gehandhabt.
Mit dem ForceLock-Bit kann die Bremse unabhängig vom Enable eingeworfen werden, mit dem ForceUnlock-Bit kann die Bremse unabhängig vom Enable gelöst werden. Bei gleichzeitig gesetztem ForceLock und ForceUnlock hat das ForceLock (Bremse gesetzt) die höhere Priorität.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NetId : T_AmsNetId := '';
Execute : BOOL;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
ForceLock : BOOL;
ForceUnlock : BOOL;
END_VARNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält.
Execute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
Timeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
ForceLock: Bremse unabhängig vom Enable aktivieren.
ForceUnlock: Bremse unabhängig vom Enable lösen.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
END_VARAxis: Achsstruktur (siehe TcMc2.lib).
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
AdsErrId : UINT;
SercosErrId : UINT;
END_VARBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
AdsErrId: Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
SercosErrId: Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehles
Beispiel
fbSetMotorCtrlWord : FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord;
SetMotorCtrlWord : BOOL;
ForceLock : BOOL;
ForceUnlock : BOOL;
(* NcAxis *)
Axis : AXIS_REF;IF SetMotorCtrlWord THEN
fbSetMotorCtrlWord(
Axis := Axis,
Execute := TRUE,
Timeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
ForceLock := ForceLock,
ForceUnlock:= ForceUnlock
);
IF NOT fbSetMotorCtrlWord.Busy THEN
fbSetMotorCtrlWord(Axis := Axis, Execute := FALSE);
SetMotorCtrlWord := FALSE;
END_IF
END_IF