FB_SoEReadDiagNumberList
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadDiagNumberList kann eine Historie der Diagnosenummern als Liste (S-0-0375) ausgelesen werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NetId : T_AmsNetId := '';
Execute : BOOL;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
pDiagNumber : POINTER TO ST_SoE_DiagNumList;
Size : UDINT;
END_VARNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält.
Execute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
Timeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
pDiagNumber: Zeiger auf Liste der letzten max. 30 Fehlernummern. Die Liste besteht aus aktueller und maximaler Anzahl von Bytes in der Liste, sowie den 30 Listeneinträgen
Size: Größe der Liste in Bytes (als Sizeof())
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
END_VARAxis: Achsstruktur (siehe TcMc2.lib).
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
AdsErrId : UINT;
SercosErrId : UINT;
Attribute : DWORD;
END_VARBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
AdsErrId: Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
SercosErrId: Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehles
Attribute: Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
Beispiel
fbDiagNumberList :
FB_SoEReadDiagNumberList;
DiagNumberList : BOOL;
stDiagNumberList :ST_SoE_DiagNumList;
(* NcAxis *)
Axis : AXIS_REF;
IF DiagNumberList THEN
fbDiagNumberList(
Axis := Axis,
Execute := TRUE,
Timeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
pDiagNumber:= ADR(stDiagNumberList),
Size :=
SIZEOF(stDiagNumberList),
);
IF NOT fbDiagNumberList.Busy THEN
fbDiagNumberList(Axis := Axis, Execute := FALSE);
DiagNumberList := FALSE;
END_IF
END_IF