FB_SoEReadCommandState
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadCommandState kann die Kommandoausführung überprüft werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NetId : T_AmsNetId := '';
Idn : WORD;
Execute : BOOL;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält.
Idn: Parameternummer, auf das sich das FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef bezieht, z.B. "P_0_IDN + 160" für P-0-0160
Execute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
Timeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
END_VARAxis: Achsstruktur (siehe TcMc2.lib).
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
CmdState : E_SoE_CmdState;
AdsErrId : UINT;
SercosErrId : UINT;
END_VARBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
AdsErrId: Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
SercosErrId: Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehles
Attribute: Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
CmdState: Liefert den Kommandostatus
eSoE_CmdState_NotSet =
0
- kein Kommando aktiv
eSoE_CmdState_Set =
1
- Kommando gesetzt (vorbereitet) aber (noch) nicht ausgeführt
eSoE_CmdState_Executed =
2
- Kommando wurde ausgeführt
eSoE_CmdState_SetEnabledExecuted =
3 - Kommando gesetzt (vorbereitet) und
ausgeführt
eSoE_CmdState_SetAndInterrupted =
5 - Kommando wurde gesetzt aber
unterbrochen
eSoE_CmdState_SetEnabledNotExecuted = 7 -
Kommandoausführung ist noch aktiv
eSoE_CmdState_Error =
15
- Fehler bei der Kommandoausführung, es wurde in den Fehlerstate
gewechseltBeispiel
fbReadCommandState : FB_SoEReadCommandState;
ReadCommandState : BOOL;
Idn : WORD;
CmdState : E_SoE_CmdState;
(* NcAxis *)
Axis : AXIS_REF;
IF ReadCommandState THEN
Idn := P_0_IDN + 160;
fbReadCommandState(
Axis := Axis,
Execute := TRUE,
Timeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
Idn := Idn,
CmdState =>CmdState
);
IF NOT fbReadCommandState.Busy THEN
fbReadCommandState(Axis:= Axis, Execute := FALSE);
ReadCommandState := FALSE;
END_IF
END_IF