MC_CamTableSelect
Mit dem Funktionsbaustein MC_CamTableSelect kann eine Tabelle spezifiziert und in die NC geladen werden. Der Baustein legt eine neue Tabelle an und füllt sie gleichzeitig mit Daten, die von der SPS bereitgestellt werden.
MC_CamTableSelect muss nicht benutzt werden, wenn eine mit dem TwinCAT Kurvenscheibeneditor erstellte Tabelle benutzt werden soll. In diesem Fall reicht das einfache Ankoppeln mit MC_CamIn.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Periodic : BOOL;
MasterAbsolute : BOOL;
SlaveAbsolute : BOOL;
CamTableID : MC_CAM_ID;
END_VAR Execute | Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt. |
Periodic | Wenn die Kurvenscheibe sich zyklisch wiederholt ist Periodic TRUE. |
MasterAbsolute | Momentan nicht verwendet |
SlaveAbsolute | Momentan nicht verwendet |
CamTableID | ID der Kurvenscheibe mit der gekoppelt wird |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR Done | Wird TRUE, wenn die Kurvenscheibe erfolgreich angelegt wurde. |
Busy | Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge Done oder Error gesetzt. |
Error | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
ErrorID | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Ein/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Master : AXIS_REF;
Slave : AXIS_REF;
CamTable : MC_CAM_REF;
END_VARMaster | Achsdatenstruktur des Masters - wird zurzeit nicht verwendet. |
Slave | Achsdatenstruktur des Slaves - wird zurzeit nicht verwendet. |
CamTable | Datenstruktur vom Typ MC_CAM_REF beschreibt den Datenspeicher für die Kurvenscheibe in der SPS |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.