MC_ExtSetPointGenFeed
Mit der Funktion MC_ExtSetPointGenFeed werden die Sollwerte eines externen Sollwertgenerators in eine Achse eingespeist. Die Funktion kopiert die Daten instantan in das zyklische Achsinterface ( fExtSetPos, fExtSetVelo, fExtSetAcc und nExtSetDirection) der Achse. Das Funktionsergebnis MC_ExtSetPointGenFeed ist ungenutzt und daher immer FALSE.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
Position : LREAL;
Velocity : LREAL;
Acceleration : LREAL;
Direction : DINT;
END_VARPosition : Sollposition aus einem externen Sollwertgenerator
Velocity : Sollgeschwindigkeit aus einem externen Sollwertgenerator
Acceleration : Sollbeschleunigung aus einem externen Sollwertgenerator
Direction : Sollrichtung aus einem externen Sollwertgenerator. ( -1 = negative Richtung, 0 = Stillstand, 1 = positive Richtung)
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
AxisRefOut : PLCTONC_AXLESTRUCT;
END_VARAxis : Achsstruktur.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.8 | PC (i386) | TcMC.Lib |