MC_SetOverride
Mit dem Funktionsbaustein MC_SetOverride kann der Override einer Achse vorgegeben werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Override : LREAL;
END_VARExecute : Mit der steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt.
Override : Neuer Overridewert.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARDone : Wird TRUE, wenn der Befehl erfolgreich abgesetzt wurde.
Error : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
ErrorID : Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
AxisRefIn : NCTOPLC_AXLESTRUCT;
AxisRefOut : PLCTONC_AXLESTRUCT;
END_VARAxis : Achsstruktur.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.8 | PC (i386) | TcMC.Lib |