MC_NewPosAndVelo
Mit dem Funktionsbaustein MC_NewPosAndVelo kann einer sich bewegenden Achse eine neue Zielposition mit neuer Geschwindigkeit vorgegeben werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Mode : E_CmdTypeNewTargPosAndVelo;
NewPos : LREAL;
NewVelo : LREAL;
ActivationPos : LREAL;
ND_VAR
Execute : Mit der steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt.
Mode : Mode für die neue Zielposition/Geschwindigkeit
NewPos : Neue Zielposition. Die neue Zielposition kann größer oder kleiner der alten Zielposition sein.
NewVelo : Neue Geschwindigkeit.
ActivationPos : Position an der bei nicht instantaner Übernahme die neue Position oder Geschwindigkeit aktiviert wird. Wenn der
Mode REACH_VELO_AT_POS verwendet wird, wird die neue Geschwindigkeit an dieser Position erreicht. Die Änderung beginnt also vorher.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR
Done : Wird TRUE, wenn der Befehl erfolgreich abgesetzt wurde.
CommandAborted : Wird TRUE, wenn der Auftrag unterbrochen wurde.
Error : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
ErrorID : Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
Axis : NCTOPLC_AXLESTRUCT;
END_VAR
Axis : Achsstruktur.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.8 | PC (i386) | TcMC.Lib |