LTRUNC
Die LTRUNC Funktion ermittelt die ganzzahligen Anteil einer Floating-Point-Zahl.
Beispiele
LTRUNC(2.8) = 2
LTRUNC(-2.8) = -2
Ähnliche Funktionen: TRUNC, FLOOR
Hinweis: Im Gegensatz zu TRUNC ist das Funktionsergebnis von LTRUNC vom Typ LREAL und ist somit nicht auf den Wertebereich einer Integer-Variablen beschränkt.
FUNCTION LTRUNC : LREAL
VAR_INPUT
lr_in : LREAL;
END_VARlr_in : Funktionsparameter vom Typ LREAL
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 ab Build 1000 | PC or CX (x86) | TcMath.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |