dwErrorKL

Wert (hex)

Firmware

Beschreibung

0x0000 0000

 

Kein Fehler.

0x0000 0001

 

Schreibzugriff auf einen Leseparameter.

0x0000 0004

 

Nicht definierter Parameter.

0x0000 0005

 

Nicht zugelassener Wert eines Parameters.

0x0000 0007

 

Nicht definierter Slot.

0x0000 0008

 

Fehler beim auslesen des NV Parameters.

0x0000 0009

 

Checksummenfehler beim Download der LON-Konfiguration.

0x0000 0010

ab FW5

OUTGOING_MSG_FAILED

0x0000 0011

ab FW5

OUTGOING_MSG_LATE_ACK

0x0000 0012

ab FW5

OUTGOING_MSG_MALFORMED

0x0000 0013

ab FW5

NEURON_QUERY_FAILED

0x0000 0014

ab FW5

NEURON_UPDATE_FAILED

0x0000 000A

 

Upload einer LON Konfiguration fehlerhaft.

0x0000 0Cxx

 

Zu schreibende SNVT-Variable beim Empfänger nicht angekommen. xx entspricht der SNVT-Indexnummer.

0x0000 0Exx

 

NV Index ist kein Ausgang. Die SPS versucht auf einen NV Index zu schreiben, der mit der KS2000 nicht als Ausgang (NVO) definiert wurde. xx entspricht der SNVT-Indexnummer.

0x0000 0Fxx

 

Die Bestätigung eines zu schreibenden LON-Telegramm ist zu spät eingetroffen (>1500ms). xx entspricht der SNVT-Indexnummer.

0x0000 400x

ab FW5

NEURON_MGMT_ERROR. x entspricht dem API Code.