ST_LON_wash

Genutzt durch: SNVT_clothes_w_c

TYPE ST_LON_wash :
STRUCT
  eLoad_level  : E_LON_discrete_levels_t;
  byTemp       : BYTE;
  byTime       : BYTE;
  ePrewash     : E_LON_boolean_t;
END_STRUCT
END_TYPE

eLoad_level: see E_LON_discrete_levels_t

byTemp: Min: 0 / Max: 255

byTime: Min: 0 / Max: 255

ePrewash: see E_LON_boolean_t