FB_READ_177_SNVT_sched_val
Dieser Baustein empfängt folgende LON Eingangsvariable (nvi):
SNVT Name: SNVT_sched_val.
SNVT Nummer: 177.
Beschreibung: Kalenderwert. Index eines Kalenderwerts, dass einen Eintrag in einem SCPT Wert Definitionsfeld Array wählt oder ein direkter Wertausgang ist.
VAR_INPUT
wNVIndex : WORD;
bDisabled : BOOL := FALSE;
wNVIndex: Eindeutiger Index. Dieser wird für das Binding der LON Knoten benötigt. Pro LON Klemme sind maximal 62 SNVT's erlaubt. Werte von 0 bis 61 möglich.
bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.
VAR_OUTPUT
byValue : BYTE;
bNewData : BOOL;
bError : BOOL;
eError : E_LON_ERROR;
byValue: Min: 0 / Max: 255.
bNewData: Wird für 1 Zyklus TRUE, wenn der Baustein Daten empfangen hat.
bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.
eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_LON_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
VAR_IN_OUT
stLON_Com : ST_LON_Communication;
stLON_Com: Über diese Struktur wird FB_LON_KL6401() mit den Sende-/Empfangsbausteinen verbunden (siehe ST_LON_Communication).