FB_READ_111_SNVT_hvac_overid
Dieser Baustein empfängt folgende LON Eingangsvariable (nvi):
SNVT Name: SNVT_hvac_overid.
SNVT Nummer: 111.
Beschreibung: HLK Übersteuerungsmodus (Modus, Position/Durchfluss, Min/Max Durchflusswert).
VAR_INPUT
wNVIndex : WORD;
bDisabled : BOOL := FALSE;
wNVIndex: Eindeutiger Index. Dieser wird für das Binding der LON Knoten benötigt. Pro LON Klemme sind maximal 62 SNVT's erlaubt. Werte von 0 bis 61 möglich.
bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.
VAR_OUTPUT
stValue : ST_LON_SNVT_hvac_overid;
bNewData : BOOL;
bError : BOOL;
eError : E_LON_ERROR;
stValue: Struktur, die empfangen werden soll (siehe ST_LON_SNVT_hvac_overid).
bNewData: Wird für 1 Zyklus TRUE, wenn der Baustein Daten empfangen hat.
bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.
eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_LON_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
VAR_IN_OUT
stLON_Com : ST_LON_Communication;
stLON_Com: Über diese Struktur wird FB_LON_KL6401() mit den Sende-/Empfangsbausteinen verbunden (siehe ST_LON_Communication).