FB_READ_090_SNVT_file_pos

FB_READ_090_SNVT_file_pos 1:

Dieser Baustein empfängt folgende LON Eingangsvariable (nvi):

SNVT Name: SNVT_file_pos.

SNVT Nummer: 090.

Beschreibung: Dateiposition (Pointer, Länge).

VAR_INPUT

wNVIndex       : WORD;
bDisabled      : BOOL := FALSE;

wNVIndex: Eindeutiger Index. Dieser wird für das Binding der LON Knoten benötigt. Pro LON Klemme sind maximal 62 SNVT's erlaubt. Werte von 0 bis 61 möglich.

bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.

VAR_OUTPUT

stValue    : ST_LON_SNVT_file_pos;
bNewData   : BOOL;
bError     : BOOL;
eError     : E_LON_ERROR;

stValue: Struktur, die empfangen werden soll (siehe ST_LON_SNVT_file_pos).

bNewData: Wird für 1 Zyklus TRUE, wenn der Baustein Daten empfangen hat.

bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.

eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_LON_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.

VAR_IN_OUT

stLON_Com      : ST_LON_Communication;

stLON_Com: Über diese Struktur wird FB_LON_KL6401() mit den Sende-/Empfangsbausteinen verbunden (siehe ST_LON_Communication).