FB_READ_053_SNVT_flow_f

FB_READ_053_SNVT_flow_f 1:

Dieser Baustein empfängt folgende LON Eingangsvariable (nvi):

SNVT Name: SNVT_flow_f.

SNVT Nummer: 053.

Beschreibung: Volumenstrom (Liter / Sekunde).

VAR_INPUT

wNVIndex       : WORD;
bDisabled      : BOOL := FALSE;

wNVIndex: Eindeutiger Index. Dieser wird für das Binding der LON Knoten benötigt. Pro LON Klemme sind maximal 62 SNVT's erlaubt. Werte von 0 bis 61 möglich.

bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.

VAR_OUTPUT

rValue     : REAL;
bNewData   : BOOL;
bError     : BOOL;
eError     : E_LON_ERROR;

rValue: Min: -3.40E+38 / Max: 3.40E+38.

bNewData: Wird für 1 Zyklus TRUE, wenn der Baustein Daten empfangen hat.

bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.

eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_LON_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.

VAR_IN_OUT

stLON_Com      : ST_LON_Communication;

stLON_Com: Über diese Struktur wird FB_LON_KL6401() mit den Sende-/Empfangsbausteinen verbunden (siehe ST_LON_Communication).