FB_GetHostByAddr
Mit dem Funktionsbaustein kann zu einer bestimmten IP-Adresse der zugehörige Hostname ermittelt werden.
INPUT
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
sIPAddr : STRING(15);
pHostName : DWORD;
cbMaxNameLen : WORD;
END_VAR
bStart: Eine steigende Flanke an diesem Eingang aktiviert den Funktionsbaustein.
sIPAddr: Ein String mit der IP-Adresse des Hosts.
pHostName: Enthält die Adresse eines String-Puffers, in den der ermittelte Hostname hineingeschrieben wird. Der Programmierer ist selbst dafür verantwortlich, den Puffer in der Größe so zu dimensionieren, dass cbMaxNameLen-Bytes daraus entnommen werden können. Die Adresse kann man mit dem ADR - Operator ermitteln.
cbMaxNameLen: Enthält die Bytelänge des Puffers, in den der ermittelte Hostname hineingeschrieben werden soll.
OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : WORD;
END_VAR
bBusy: Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis die Befehlsausführung abgeschlossen wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in iErrorId enthalten.
iErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Tabelle).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 und höher | BC9xxx (165) firmware version >=0xB6 | TcIPUtilitiesBC.Lb6 |