E_SercosAttribType
TYPE E_SercosAttribType : (
eType_BIN := 0,
eType_UNSIGNED := 1,
eType_SIGNED := 2,
eType_HEX := 3,
eType_ASCII := 4,
eType_ID := 5,
eType_FLOAT := 6
);
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.8.0 Build > 735 | PC (i386) | TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden ) |