E_SercosAttribLen
TYPE E_SercosAttribLen : (
eLEN_2BYTE := 1, (* 2 bytes, fixed length *)
eLEN_4BYTE := 2, (* 4 bytes, fixed length *)
eLEN_8BYTE := 3, (* 8 bytes, fixed length *)
eLEN_V1BYTE := 4, (* 1 bytes, variable length *)
eLEN_V2BYTE := 5, (* 2 bytes, variable length *)
eLEN_V4BYTE := 6, (* 4 bytes, variable length *)
eLEN_V8BYTE := 7 (* 8 bytes, variable length *)
);
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.8.0 Build > 735 | PC (i386) | TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden ) |