FB_WriteOutput_analog

FB_WriteOutput_analog 1:

VAR_IN_OUT

VAR_IN_OUT
    stParameterBuffer:      ST_ParameterBuffer; 
END_VAR

stParameterBuffer: Datenpuffer für die Hintergrundkommunikation

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    iSlaveaddress       :BYTE;
    iChannel            :BYTE;
    iSlavevalue         :WORD;
    bCycleMode          :BOOL;      (*0: Acyclic , 1:Cyclic (permanent Read/Write) *)
    bStart              :BOOL;
END_VAR

iSlaveaddress: Slaveadresse

iChannel: Kanal des Slaves

iSlavevalue: zu schreibende Daten

bCycleMode: 0: Acyclic , 1:Cyclic (permanent Read/Write) Ist dieses Bit gesetzt, wird der Ausgang bBusy erst zurückgenommen, wenn der Eingang bStart auf FALSE gezogen wird. Wird der Eingang bStart zu früh auf FALSE gezogen, steht noch kein aktueller Wert am Ausgang an.

bStart: Mit einer positiven Flanke an diesem boolschen Eingang wird der entsprechende Auftrag ausgeführt

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy               :BOOL;
    bErr                :BOOL;
    iErrornumber        :DWORD;     (*errorcode of ASI-Master*)
    iReadValue          :WORD;
END_VAR

bBUSY: Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.

bErr: Dieser Ausgang zeigt den Fehlerstatus an

iErrornumber: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt.

bValid: Gültigkeit der gelesenen Werte

bOverflow: Slave hat einen Wert außerhalb seines Wertebereiches

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

IO-Hardware

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT Version >= 2.8.0 Build > 739

PC (i386)

ASI-Master-Klemme

TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden )