Beispiele

Die Beispiele verwenden folgende Host-IP-Adresse: "127.0.0.1" (Loopback-Adapter). Die Host-Adresse im Beispielprojekt muss passend zu der Adresse Ihrer Zielplattform eingestellt werden, auf welcher der Server laufen soll. Soll z.B. ein CX10xx mit der IP-Adresse "172.16.11.83" als Server dienen, dann müssen Sie in dem Beispielprojekt die IP-Adresse des CX10xx konfigurieren und das Projekt auf dieses Gerät runterladen. Im Client (Leitstation) wird ebenfalls die Adresse des CX10xx als Host-Adresse eingetragen.

Die max. Anzahl der Knoten bei einer Evaluierungsversion des Servers wird auf drei eingeschränkt.

Beispiel

Beschreibung

IEC61850_Server.zip

Ein kleiner IEC 61850 Demo-Server mit folgenden Knoten: LLN0, LPHD, MMXU, XCBR