ST_MMS_DebugPara
TYPE ST_MMS_DebugPara :
STRUCT
bError : BOOL := FALSE; (* Enable/disable error messages. *)
bLog : BOOL := FALSE; (* Enable/disable log messages. *)
mms : ST_ProtocolDebugPara;
ulosi : ST_ProtocolDebugPara;
cotp : ST_ProtocolDebugPara;
END_STRUCT
END_TYPE
bError: Aktiviert/deaktiviert die Ausgabe von Fehlermeldungen im TwinCAT System Manager Logger-View-Fenster.
bLog: Aktiviert/deaktiviert die Ausgabe von Logmeldungen (Informationen, Warnungen) im TwinCAT System Manager Logger-View-Fenster.
mms: Diese Struktur beinhaltet die Konfigurationsparameter für die Debugausgaben der der MMS-Schicht;
ulosi: Diese Struktur beinhaltet die Konfigurationsparameter für die Debugausgaben der Upper-Layer-OSI-Schichten (ACSI, Presentation, Session).
cotp: Diese Struktur beinhaltet die Konfigurationsparameter für die Debugausgaben der Transport-Schicht.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1340 | PC or CX (x86, ARM) | TcMMS.Lib |