ST_MMS_VMD
TYPE ST_MMS_VMD :
STRUCT
vendorName : T_MaxString := 'BECKHOFF';
modelName : T_MaxString := 'TwinCAT IEC 61850 Server';
revision : T_MaxString := '1.0.0';
Associations : ARRAY[1..MAX_MMS_APPLICATION_ASSOCIATIONS] OF ST_MMS_ApplicationAssociation;
errors : FB_MMS_ErrorFifo;
nAllocLoad : UDINT := 0;
END_STRUCT
END_TYPE
vendorName: VMD-Herstellername.
modelName: VMD-Modelbezeichnung.
revision: VMD-Versionsnummer als String.
Associations: Eine Liste der Application-Associations. Eine Application-Association stellt eine Client-Server-Verbindung (Zuordnung) dar. Beim Aufbau einer neuen Verbindung wird ein unbenutztes Array-Element der neuen Verbindung zugeordnet. Die Application-Association-Strukturvariable liefert Statusinformationen der Association.
errors: Error-Fifo.
logs: Log-Fifo.
nAllocLoad: Prozentualer Füllstatus der MMS-Objektdatenbank.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1340 | PC or CX (x86, ARM) | TcMMS.Lib |