Scope View Konfigurationsdatei
Nach Erstellung der Konfiguration für den IEC 61850 Server kann Create Scope View Data File in der Toolbar betätigt werden, um eine Scope View Konfigurationsdatei zu erzeugen mit allen ausgewählten Attributen. Die Zuordnung der einzelnen Elemente zu den verschiedenen Kanälen erfolgt über den folgenden Dialog.

Auf der linke Seite ist der Scope View Konfigurationsbaum mit den bekannten Scope View Elemenen "Scope", "Chart", "Axis" und "Channel".
Auf der rechten Seite finden sich alle ausgewählten Attribute der aus der Telecontrol configuration wieder.
Um die Attribute mit einem Kanal zu verbinden, muss nur das Attribute per Drag and Drop zum entsprechenden Kanal gezogen werden. Das Attribut wird automatisch an den Kanal angehangen und der Kanalname wird dem entsprechenden Attribut angepasst. Der Kanalname kann allerdings auch von Hand nach eigenen Vorstellungen geändert werden.
Um die Scope View Konfigurationsdatei zu erzeugen, muss der Button "Create Scope View Configuration File" betätigt werden. Im Speichern unter Dialog kann nun der Speicherort der Datei ausgewählt werden.