E_TcMcValveType
Die Konstanten in dieser Auflistung werden zur Kennzeichnung von Regeln für die automatische Identifikation von Kennlinien einer Achse verwendet.
Syntax
TYPE E_TcMcValveType :
(
(*
The sequence below must not be changed!
New types have to be added at the end.
In case a type becomes obsolete it has to be replaced by a dummy
to ensure the numerical meaning of the other codes.
*)
(*
Die bestehende Reihenfolge darf nicht veraendert werden.
Neue Typen muessen am Ende eingefuegt werden.
Wenn ein Typ wegfallen sollte, muss er durch einen Dummy
ersetzt werden, um die numerische Zuordnung zu garantieren.
*)
iTcMc_ValveTypeDefault,
iTcMc_ValveTypeAbrupt,
iTcMc_ValveTypeDecomp,
iTcMc_ValveTypeLinearP,
iTcMc_ValveTypeLinearM,
iTcMc_ValveTypeCopyToP,
iTcMc_ValveTypeCopyToM
);
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
|---|---|
iTcMc_ValveTypeDefault | Standard-Methode: Vermessung in beide Bewegungsrichtungen. |
iTcMc_ValveTypeAbrupt | Diese Einstellung ist an Ventile mit abruptem Übergang aus dem Überdeckungsbereich vorgesehen. Dies ist nur bei sehr wenigen Ventil-Varianten der Fall und äußert sich ohne diese Einstellung durch ein sehr hartes Verhalten vor allem zu Beginn der automatischen Identifikation. |
iTcMc_ValveTypeDecomp | Diese Einstellung ist an Ventile mit Druckentlastung im Überdeckungsbereich (h-Symbol) angepasst. |
iTcMc_ValveTypeLinearP | Bei dieser Einstellung wird die Identifikation nur in der negativen Richtung durchgeführt. Für die positive Richtung wird eine lineare Kennlinie angenommen, deren Endpunkt unter Verwendung des eingestellten Geschwindigkeitsverhältnis aus der maximalen Geschwindigkeit in negativer Richtung errechnet wird. |
iTcMc_ValveTypeLinearM | Bei dieser Einstellung wird die Identifikation nur in der positiven Richtung durchgeführt. Für die negative Richtung wird eine lineare Kennlinie angenommen, deren Endpunkt unter Verwendung des eingestellten Geschwindigkeitsverhältnis aus der maximalen Geschwindigkeit in positiver Richtung errechnet wird. |
iTcMc_ValveTypeCopyToP | Bei dieser Einstellung wird die Identifikation nur in der negativen Richtung durchgeführt. Für die positive Richtung werden die Messpunkte unter Verwendung des eingestellten Geschwindigkeitsverhältnis aus den Messpunkten der negativen Richtung errechnet. |
iTcMc_ValveTypeCopyToM | Bei dieser Einstellung wird die Identifikation nur in der positiven Richtung durchgeführt. Für die negative Richtung werden die Messpunkte unter Verwendung des eingestellten Geschwindigkeitsverhältnis aus den Messpunkten der positiven Richtung errechnet. |