MC_AxCtrlPressureFF_BkPlcMc

Der Funktionsbaustein regelt den an einer Achse wirksamen Druck so, dass in Actual der gewünschter Vorgabewert SetPoint aufgebaut und eingehalten wird. Alternativ können als Ist- und Sollwerte auch Kräfte verwendet werden.
Die Erfassung eines Istdrucks kann in den meisten Fällen mit Bausteinen vom Typ MC_AxRtReadPressureSingle_BkPlcMc oder MC_AxRtReadPressureDiff_BkPlcMc erfolgen. Für eine Istkraft sind Bausteine vom Typ MC_AxRtReadForceSingle_BkPlcMc oder MC_AxRtReadForceDiff_BkPlcMc geeignet.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable: BOOL:=FALSE;
Enable_P: BOOL:=TRUE;
Enable_I: BOOL:=TRUE;
Enable_D: BOOL:=TRUE;
Reset: BOOL:=TRUE;
Setpoint: LREAL:=0.0;
Actual: LREAL:=0.0;
FeedVelocity: LREAL:=0.0;
FeedCharge: LREAL:=0.0;
pParam: POINTER TO ST_TcPctrlParam;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Durch ein TRUE an diesem Eingang wird der Regler aktiviert. |
Enable_P | BOOL | Durch ein TRUE an diesem Eingang wird der Proportional-Anteil des Reglers aktiviert. |
Enable_I | BOOL | Durch ein TRUE an diesem Eingang wird der Integrator des Reglers aktiviert, wenn der Proportional-Anteil aktiv ist. |
Enable_D | BOOL | Durch ein TRUE an diesem Eingang wird der Differential-Anteil des Reglers aktiviert, wenn der Proportional-Anteil aktiv ist. |
Reset | BOOL | Durch ein TRUE an diesem Eingang wird der Regler zurückgesetzt. Der Speicher des I-Anteils wird abgelöscht. |
Setpoint | LREAL | Der Sollwert des Reglers. |
Actual | LREAL | Der Istwert des Reglers. |
FeedVelocity | LREAL | Der Vorgabewert für eine unterlagerte Vorsteuerung. |
FeedCharge | LREAL | Eine instantan wirksam werdende und bleibende Veränderung des Integral-Anteils. |
pParam | POINTER TO ST_TcPctrlParam | Die Adresse einer Struktur mit den Regler-Parametern. Wird hier Null übergeben verwendet der Regler die Parameter in stAxParams.stPctrl. |
Ein-/Ausgänge
VAR_INOUT
Axis: Axis_Ref_BkPlcMc;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Axis_Ref_BkPlcMc | Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ Axis_Ref_BkPlcMc zu übergeben. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Error: BOOL;
ErrorID: UDINT;
InWindup: UDINT;
Deviation: LREAL;
Proportional: LREAL;
Integrator: LREAL;
Differential: LREAL;
Response: LREAL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Error | BOOL | Ein TRUE hier signalisiert einen Fehler. |
ErrorID | UDINT | Eine numerisch kodierte Fehlerangabe. |
InWindup | UDINT | Ein TRUE hier signalisiert, das der Integrator durch den WindupLimit begrenzt wird. |
Deviation | LREAL | Die aktuelle Reglerabweichung. |
Proportional | LREAL | Der aktuelle Proportional-Anteil. |
Integrator | LREAL | Der aktuelle Integral-Anteil. |
Differential | LREAL | Der aktuelle Differential-Anteil. |
Response | LREAL | Der Ausgang des Reglers. |

Der Regler verfügt über einen vollständigen PID-Kern, dessen einzelne Anteile über boolsche Eingänge unabhängig von ihren Parametern ein- und ausgeschaltet werden können.
Als Ergänzung steht ein Vorsteuer-Eingang zur Verfügung, der es vereinfacht, die Regelung gegen ein sich bewegendes Objekt an dessen Geschwindigkeit anzupassen. Falls nötig kann der Anteil des Integrierers instantan mit dem Eingang FeedCharge verändert wertden.