MC_LinTableExportToAsciFile_BkPlcMc

Der Funktionsbaustein exportiert eine Linearisierungstabelle in eine Datei im ASCI Format.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute: BOOL:=FALSE;
FileName: STRING(255):=’’;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Eine steigende Flanke löst den Export aus. |
FileName | STRING |
|
Ein-/Ausgänge
VAR_INOUT
Axis: Axis_Ref_BkPlcMc;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Axis_Ref_BkPlcMc | Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ Axis_Ref_BkPlcMc zu übergeben. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Busy: BOOL;
Done: BOOL;
Error: BOOL;
ErrorID: UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | Hier wird signalisiert, dass ein Kommando abgearbeitet wird. |
Done | BOOL | Hier wird die erfolgreiche Durchführung der Identifikation signalisiert. |
Error | BOOL | Hier wird das Auftreten eines Fehlers signalisiert. |
ErrorID | UDINT | Hier wird eine codierte Fehlerursache bereitgestellt. |
Verhalten des Bausteins
Der Baustein erzeugt eine Datei im von MC_LinTableImportFromAsciFile_BkPlcMc erwarteten Format.