MC_AxRtFollowUp_BkPlcMc

Der Funktionsbaustein aktualisiert die Offsetkompensation.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable: BOOL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Ein TRUE an diesem Eingang aktiviert den Baustein. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis: AXIS_REF_BkPlcMc;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | AXIS_REF_BkPlcMc | Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ Axis_Ref_BkPlcMc zu übergeben. |
Verhalten des Bausteins
Wenn Enable = TRUE ist wird die Istposition auf alle Ziel- und Sollpositionen kopiert. Sollgeschwindigkeit, Schleppabstand und Lageregler-Ausgabe werden auf 0.0 gesetzt. Bei einer fallenden Flanke an Enable wird die Achse abhängig von Parametern und Freigaben an der aktuellen Istposition die Lageregelung reaktivieren.
Der Baustein sollte nicht für ein Achse aktiviert werden, die eine aktive Bewegung ausführt oder geregelt werden muss.
Da die Lageregelung inaktiv ist kann die Achse driften.
Soll die Achse durch äußere Wirkungen bewegt werden, sind die dafür benötigten Ölwege durch die Applikation zu öffnen.