ST_TcPctrlParam
Diese Struktur enthält zusätzliche Parameter, die für einen Kraft- oder Druck-Regler genutzt werden können. Die Versorgung eines solchen Bausteins ist durch die Applikation durchzuführen.
![]() | Die Reihenfolge der Parameter ist nicht garantiert |
Syntax
TYPE ST_TcPctrlParam :
(* last modification: 30.07.2019 *)
STRUCT
kP: LREAL;
fTn: LREAL;
fTv: LREAL;
fPreset: LREAL;
fWuLimit: LREAL;
nNf: INT;
bAlignAreas: BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
kP | LREAL | Die Proportional-Verstärkung des Reglers. |
fTn | LREAL | Die Integrations-Zeitkonstante des Reglers. Wird sie auf 0.0 gesetzt ist der I-Anteil abgeschaltet. |
fTv | LREAL | Die Vorhalte-Zeitkonstante des Reglers. Wird sie auf 0.0 gesetzt ist der D-Anteil abgeschaltet. |
fPreset | LREAL | Mit diesem Wert wird der I-Anteil bei seiner Aktivierung initialisiert. |
fWuLimit | LREAL | Die Begrenzung für den I-Anteil. |
nNf | INT | Die Reaktion des D-Anteils erzeugt in der Regel ein raues Signal, das eine Achse unruhig werden lässt. Mit diesem Parameter kann ein Gleitender Mittelwertfilter aktiviert werden, der bis zu 100 Werte mittelt. |
bAlignAreas | BOOL | Wenn dieser Parameter TRUE ist wird die Ausgabe des Reglers richtungsabhängig an das Verhältnis der Wirkungsflächen eines Zylinders angepasst. Dies kann zu einer stabileren Regelung beitragen, wenn die Achse in beiden Richtungen regeln muss. |
Hinweis | |
Unerwünschte Schwingung Eine starke Filterung erzeugt einen Phasenfehler, der zu einer Schwingung führen kann. |