ST_TcHybridAxRtData (ab V3.0.44)
Diese Struktur enthält zusätzliche Laufzeitwerte der servoelektrisch-hydraulischen Achse.
![]() | Die Reihenfolge der Werte ist nicht garantiert. |
Syntax
TYPE ST_TcHybridAxRtData :
(* last modification: 05.12.2018 *)
STRUCT
fPump_Angle: LREAL;
fPump_ModuloAngle: LREAL;
fPump_Speed: LREAL;
fPump_Torque: LREAL;
fMotor_N_max: LREAL;
fMotor_RefCurrent: LREAL;
fMotor_RefTorque: LREAL;
fMotor_PeekCurrent: LREAL;
fMotor_PeekTorque: LREAL;
fMotor_NomCurrent: LREAL;
fMotor_NomTorque: LREAL;
fActive_Area_P: LREAL;
fActive_Area_M: LREAL;
fActive_Qmax_P: LREAL;
fActive_Qmax_M: LREAL;
fActive_Feed_P: LREAL;
fActive_Feed_M: LREAL;
fActive_N_max: LREAL;
fActive_Vmax_P: LREAL;
fActive_Vmax_M: LREAL;
fFeed_RampRate_P: LREAL;
fFeed_RampRate_M: LREAL;
fRamping_Feed_P: LREAL;
fRamping_Feed_M: LREAL;
bPump_Switched: BOOL;
bPump_AreaSwitched: BOOL;
bMotor_EnablePwrMon:BOOL;
bReRamp_FeedFactor: BOOL;
bHydActualCall: BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
fPump_Angle | LREAL | [°] Der umdrehungsbezogene Istwinkel des Motors und somit auch der Pumpe im Bereich 0 … 360°. |
fPump_ModuloAngle | LREAL | [°] Der kavitätsbezogene Istwinkel des Motors und somit auch der Pumpe im Bereich 0 … 360°/Anzahl_der_Kavitäten. |
fPump_Speed | LREAL | [°/s] Die Winkelgeschwindigkeit des Motors und somit auch der Pumpe. Dieser Wert entspricht dem 6-fachen der Drehzahl in prm. |
fPump_Torque | LREAL | [%] Das von der Pumpe vom Motor abgerufene Drehmoment, bezogen auf dessen Nennmoment. |
fMotor_N_max | LREAL | [rpm] Die Maximal-Drehzahl des Motors. |
fMotor_RefCurrent | LREAL | [A] Der Strom-Bezugswert des Motors. |
fMotor_RefTorque | LREAL | [Nm] Der Drehmoment-Bezugswert des Motors. |
fMotor_PeekCurrent | LREAL | [A] Der Strom-Spitzenwert des Motors. |
fMotor_PeekTorque | LREAL | [Nm] Der Drehmoment- Spitzenwert des Motors. |
fMotor_NomCurrent | LREAL | [A] Der Strom-Nennwert des Motors. |
fMotor_NomTorque | LREAL | [Nm] Der Drehmoment- Nennwert des Motors. |
fActive_Area_P | LREAL | [mm2] Die momentan wirksame Fläche auf der P-Seite des Zylinders. |
fActive_Area_M | LREAL | [mm2] Die momentan wirksame Fläche auf der M-Seite des Zylinders. |
fActive_Qmax_P | LREAL | [cm3/U] Die momentan verfügbare Menge auf der P-Seite des Zylinders. |
fActive_Qmax_M | LREAL | [cm3/U] Die momentan verfügbare Menge auf der M-Seite des Zylinders. |
fActive_Feed_P | LREAL | [mm/U] Der momentan verfügbare Umdrehungsvorschub auf der P-Seite des Zylinders. |
fActive_Feed_M | LREAL | [mm/U] Der momentan verfügbare Umdrehungsvorschub auf der M-Seite des Zylinders. |
fActive_N_max | LREAL | [rpm] Die momentan verfügbare Maximal-Drehzahl von Motor und Pumpe. |
fActive_Vmax_P | LREAL | [mm/s] Die momentan verfügbare Maximal-Geschwindigkeit in positiver Richtung. |
fActive_Vmax_M | LREAL | [mm/s] Die momentan verfügbare Maximal-Geschwindigkeit in negativer Richtung. |
fFeed_RampRate_P | LREAL | [mm/U/cycle] Die zyklusbezogene Vorschubfaktor-Änderung einer aktuellen oder bereits abgearbeiteten Rampe in positiver Bewegungsrichtung des Zylinders. |
fFeed_RampRate_M | LREAL | [mm/U/cycle] Die zyklusbezogene Vorschubfaktor-Änderung einer aktuellen oder bereits abgearbeiteten Rampe in negativer Bewegungsrichtung des Zylinders. |
fRamping_Feed_P | LREAL | [mm/U] Der aktuelle verrampte Vorschubfaktor in positiver Bewegungsrichtung des Zylinders. |
fRamping_Feed_M | LREAL | [mm/U] Der aktuelle verrampte Vorschubfaktor in positiver Bewegungsrichtung des Zylinders. |
bPump_Switched | BOOL | Dieses Signal zeigt eine aktive Umschaltung der Pumpe in den Kraftgang an. |
bPump_AreaSwitched | BOOL | Dieses Signal zeigt eine aktive Zuschaltung der Flächen für den Kraftgang an. |
bMotor_EnablePwrMon | BOOL | Dieses Signal zeigt an, dass die Strom- und Drehmoment-Parameter des Antriebs gelesen wurden und eine genaue Drehmomentberechnung verfügbar ist. |
bReRamp_FeedFactor | BOOL | Dieses Signal startet die Rampe für die Umschaltung zwischen Eil- und Kraftgang an. |
bHydActualCall | BOOL | Dieses Signal zeigt an, das eine Instanz des Bausteins MC_AxRtHybridAxisActuals_BkPlcMc () für die servoelektrisch-hydraulische Achse aufgerufen wurde. Andernfalls ist nicht sichergestellt, dass die Istwerte der Achse vollständig ermittelt und die Auswirkungen einer Pumpen- oder Flächenumschaltung berücksichtigt werden. In diesem Fall wird die Achse in den Fehlerzustand gesetzt und eine Meldung in das Log geschrieben. |