ST_TcHybridAxParam (ab V3.0.44)
Diese Struktur enthält zusätzliche Parameter der servoelektrisch-hydraulischen Achse. Unter Setup (teilweise in Vorbereitung) werden geeignete Vorgehensweisen zur Achsinbetriebnahme vorgestellt.
![]() | Die Reihenfolge der Parameter ist nicht garantiert. |
Syntax
TYPE ST_TcHybridAxParam :
(* last modification: 20.02.2019 *)
STRUCT
fPump_N_max: LREAL;
fPump_N_min: LREAL;
fPump_P_max: LREAL;
fPump_P_min: LREAL;
fPump_Q_fast_P: LREAL;
fPump_Q_slow_P: LREAL;
fPump_Q_fast_M: LREAL;
fPump_Q_slow_M: LREAL;
fPump_Q_leak: LREAL;
fPump_Enc_Offset: LREAL;
fCylinder_A_addP: LREAL;
fCylinder_A_addM: LREAL;
fRampTime: LREAL;
fAside_PrsScaling: LREAL;
fBside_PrsScaling: LREAL;
fSystem_PrsScaling: LREAL;
nPumpCavities: DINT;
nConcept: DINT;
nPump_EncType: E_TcMcEncoderType:=iTcMc_EncoderSim;
bRegenerative: BOOL;
bVirtual_A_addP: BOOL;
bVirtual_A_addM: BOOL;
bAside_PrsHiResADC: BOOL;
bBside_PrsHiResADC: BOOL;
bSystem_PrsHiResADC: BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
fPump_N_max | LREAL | [rpm] Die minimal und maximal zulässigen Drehzahlen der Pumpe. |
fPump_N_min | LREAL | |
fPump_P_max | LREAL | [bar] Die minimal und maximal zulässigen Betriebsdruck der Pumpe. |
fPump_P_min | LREAL | |
fPump_Q_fast_P | LREAL | [cm3/U] Die umdrehungsbezogene Fördermenge der Pumpe in der Eilgang- bzw. Kraftgang-Schaltung am in positiver Richtung wirkenden Zylinderanschluß. |
fPump_Q_slow_P | LREAL | |
fPump_Q_fast_M | LREAL | [cm3/U] Die umdrehungsbezogene Fördermenge der Pumpe in der Eilgang- bzw. Kraftgang-Schaltung am in negativer Richtung wirkenden Zylinderanschluß. |
fPump_Q_slow_M | LREAL | |
fPump_Q_leak | LREAL | reserviert. |
fPump_Enc_Offset | LREAL | reserviert. |
fCylinder_A_addP | LREAL | Wenn situationsabhängig in positiver Wirkungsrichtung eine für den Ölbedarf wirksame Fläche zugeschaltet wird, ist sie hier anzugeben. Hierbei kann es sich auch um einen Ölbedarf handeln, der von einer scheinbaren Fläche gefordert wird, tatsächlich aber am Zylinder vorbeigeleitet wird. In diesem Fall ist die Fläche als „virtuell“ zu kennzeichnen. |
fCylinder_A_addM | LREAL | Wenn situationsabhängig in negativer Wirkungsrichtung eine für den Ölbedarf wirksame Fläche zugeschaltet wird, ist sie hier anzugeben. Hierbei kann es sich auch um einen Ölbedarf handeln, der von einer scheinbaren Fläche gefordert wird, tatsächlich aber am Zylinder vorbeigeleitet wird. In diesem Fall ist die Fläche als „virtuell“ zu kennzeichnen. |
fRampTime | LREAL | Bei einem Schaltvorgang zwischen Eilgang und Kraftgang werden der Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeitsausgabe und die maximal erreichbare Geschwindigkeit geändert. Wenn dies nicht sprungartig erfolgen soll, kann hier eine Rampe festgelegt werden. |
fAside_PrsScaling | LREAL | Hier sind die Skalierungsdrücke für die A-seitige, die B-seitige und die System-Druckerfassung einzustellen. |
fBside_PrsScaling | LREAL | |
fSystem_PrsScaling | LREAL | |
nPumpCavities | DINT | Hier ist die Anzahl der Kammern der Pumpe anzugeben. Bei Kolbenpumpen ist die Anzahl der Kolben einzustellen. Bei Innenzahnradpumpen ist die Anzahl der Zähne auf dem inneren Ritzel einzustellen. |
nConcept | DINT | Hier ist das verwendete Schaltungs-Konzept der servoelektrisch-hydraulischen Achse anzugeben. |
nPump_EncType | E_TcMcEncoderType | Hier wird der Encodertyp des Pumpenantriebs festgelegt. Es steht nur eine kleine eine Auswahl von Encodertypen zur Verfügung. Dies ist nicht der Encoder am Zylinder. |
bRegenerative | BOOL | Dieser Parameter signalisiert, dass die kleinere Zylinderfläche im Ölaustausch mit der größeren Zylinderfläche betrieben wird. |
bVirtual_A_addP | BOOL | Wenn eine in positiver Wirkungsrichtung zuschaltbare Fläche für den Ölbedarf wirksam ist, für den Kraftaufbau jedoch nicht, ist sie hier zu kennzeichnen. |
bVirtual_A_addM | BOOL | Wenn eine in negativer Wirkungsrichtung zuschaltbare Fläche für den Ölbedarf wirksam ist, für den Kraftaufbau jedoch nicht, ist sie hier zu kennzeichnen. |
bAside_PrsHiResADC | BOOL | Dieser Parameter signalisiert, dass der Drucksensor der Fläche mit positiver Wirkungsrichtung mit einer 24-Bit-Eingangsklemme eingelesen wird. |
bBside_PrsHiResADC | BOOL | Dieser Parameter signalisiert, dass der Drucksensor der Fläche mit negativer Wirkungsrichtung mit einer 24-Bit-Eingangsklemme eingelesen wird. |
bSystem_PrsHiResADC | BOOL | Dieser Parameter signalisiert, dass der Drucksensor am vorgespannten Speicher mit einer 24-Bit-Eingangsklemme eingelesen wird. |
Weitere Informationen zur Achsinbetriebnahme finden Sie unter Setup.