MC_AxRtSetExtGenValues_BkPlcMc (ab V3.0)

Der Funktionsbaustein versorgt eine Achse mit Führungsgrößen, die nicht aus dem achseigenen Generator stammen.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable: BOOL;
Position: LREAL:=0.0;
Velocity: LREAL:=0.0;
TargetPosition: LREAL:=0.0;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Ein TRUE an diesem Eingang aktiviert die Übernahme der bereitgestellten Führungsgrößen. |
Position | LREAL | [mm] Zyklisch zu übergebender Wert für die Sollposition. |
Velocity | LREAL | [mm/s] Zyklisch zu übergebender Wert für die Sollgeschwindigkeit. |
TargetPosition | LREAL | [mm] Zyklisch zu übergebender Wert für die Zielposition der aktuellen Bewegung. |
Ein-/Ausgänge
VAR_INOUT
Axis: Axis_Ref_BkPlcMc;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Axis_Ref_BkPlcMc | Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ Axis_Ref_BkPlcMc zu übergeben. |
Ausgänge
OUTPUT
Error: BOOL;
ErrorID: UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Error | BOOL | Hier wird das Auftreten eines Fehlers signalisiert. |
ErrorID | UDINT | Hier wird eine codierte Fehlerursache bereitgestellt. |
Verhalten des Bausteins
Bei jedem Aufruf untersucht der Baustein das übergebene Achsinterface. Erkennt er eine steigende Flanke an Execute versetzt er die Achse in den Zustand McState_Synchronizedmotion und iTcHydStateExtGenerated.
Wenn Execute TRUE ist werden die Werte von Position, Velocity und TargetPosition in die Laufzeitvariablen der Achse eingetragen. Dabei wird soweit möglich das Verhalten des Generatorbaustein bei einer vergleichbaren Bewegung nachgebildet.
Wird eine fallende Flanke an Execute erkannt versetzt der Baustein die Achse in den Zustand McState_Standstill. Ist die Achse zu diesem Zeitpunkt nicht im Stillstand wird sie über die fStopRamp eingestellte zeitgesteuerte Rampe angehalten.
![]() | Der Generatorbaustein der Achse ist nach wie vor zyklisch aufzurufen. Er nimmt die Lageregelung vor und aktualisiert weitere interne Variablen. |