ST_FunctionGeneratorTB_BkPlcMc (ab V3.0.31)
In dieser Struktur werden Parameter für die Zeitbasis eines oder mehrerer Funktionsgeneratoren zusammengefasst. Eine Struktur dieses Typs wird an MC_FunctionGeneratorTB_BkPlcMc(), MC_FunctionGeneratorFD_BkPlcMc() und MC_FunctionGeneratorSetFrq_BkPlcMc() Bausteine übergeben.
Syntax
TYPE ST_FunctionGeneratorTB_BkPlcMc :
STRUCT
Frequency: LREAL:=0.000001;
Freeze: BOOL:=FALSE;
CycleCount: DINT:=0;
CurrentTime: LREAL:=0.0;
CurrentRatio: LREAL:=0.0;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Frequency | LREAL | Die Arbeitsfrequenz der von einem MC_FunctionGeneratorTB_BkPlcMc() Baustein erzeugten Zeitbasis in Herz. |
Freeze | BOOL | Wenn diese Variable auf TRUE steht, wertet ein MC_FunctionGeneratorTB_BkPlcMc() Baustein die Struktur nicht aus. |
CycleCount | DINT | Die Anzahl der vollständig erzeugten Signalabläufe. |
CurrentTime | LREAL | Die seit Beginn des aktuell erzeugten Signalablaufs vergangene Zeit. |
CurrentRatio | LREAL | Der normierte Fortschritt seit Beginn des aktuell erzeugten Signalablaufs. |