MC_CAM_ID_BkPlcMc (ab V3.0)
(internal use only).
Syntax
TYPE MC_CAM_ID_BkPlcMc:
STRUCT
stCamRef: MC_CAM_REF_BkPlcMc;
bValidated: BOOL:=FALSE;
bPeriodic: BOOL:=FALSE;
bMasterAbs: BOOL:=FALSE;
bSlaveAbs: BOOL:=FALSE;
bIsChanged: BOOL:=TRUE;
END_STRUCT
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
|---|---|
stCamRef | Eine Kopie der MC_CAM_REF_BkPlcMc Struktur. |
bValidated | Hier wird diese Struktur als gültig gekennzeichnet, wenn sie durch einen Baustein vom Typ MC_CamTableSelect_BkPlcMc initialisiert wurde. |
bPeriodic | Reserviert |
bMasterAbs | Hier wird festgelegt, ob die Daten der Master-Spalte absolut sind oder sich auch die Masterposition zum Zeitpunkt der Kopplung beziehen. |
bSlaveAbs | Hier wird festgelegt, ob die Daten der Slave-Spalte absolut sind oder sich auch die Slaveposition zum Zeitpunkt der Kopplung beziehen. |
bIsChanged | Reserviert |