MC_ReadActualTorque_BkPlcMc (ab V3.0)

Der Funktionsbaustein ermittelt die aktuelle Istkraft bzw. den Istdruck einer Achse.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable: BOOL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Eine steigende Flanke an diesem Eingang löst eine Aktualisierung des Istwertes aus. |
Ein-/Ausgänge
VAR_INOUT
Axis: Axis_Ref_BkPlcMc;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Axis_Ref_BkPlcMc | Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ Axis_Ref_BkPlcMc zu übergeben. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Valid: BOOL;
Busy: BOOL;
Error: BOOL;
ErrorID: UDINT;
Torque: LREAL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Valid | BOOL | Hier wird die erfolgreiche Ermittlung des Istwertes signalisiert. |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang ist für die Dauer der Abarbeitung des Kommandos auf TRUE. |
Error | BOOL | Hier wird das Auftreten eines Fehlers signalisiert. |
ErrorID | UDINT | Hier wird eine codierte Fehlerursache bereitgestellt. |
Torque | LREAL | Die Istkraft bzw. der Istdruck. |
Verhalten des Bausteins
Auf eine steigende Flanke an Enable hin untersucht der Baustein das übergebene Achsinterface. Dabei können eine Reihe von Problemen erkannt und gemeldet werden:
- Befindet sich die Achse in einem gestörten Zustand und ist die Ursache ein Encoder-Problem wird mit Error und ErrorID:=Errorcode des Encoders reagiert.
Wenn diese Überprüfungen ohne Problem durchgeführt werden konnten wird die Istkraft bzw. der Istdruck ermittelt und Valid gemeldet.
Eine fallende Flanke an Enable löscht alle anstehenden Ausgangssignale.
![]() | Dieser Baustein benötigt keine Zeit zur Durchführung seiner Aufgaben. Der Ausgang Busy wird zu keinem Zeitpunkt den Wert TRUE annehmen und ist nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. |