E_HVACSetpointHeatingMode
TYPE E_HVACSetpointHeatingMode :
(
eHVACSetpointHeatingMode_Off := 0,
eHVACSetpointHeatingMode_OnOutsideTemp := 1,
eHVACSetpointHeatingMode_OnDate := 2,
eHVACSetpointHeatingMode_OnPermanent := 3,
eHVACSetpointHeatingMode_OnFreezeProtec := 4,
eHVACSetpointHeatingMode_OnNight := 5,
eHVACSetpointHeatingMode_OnDay := 6
);
END_TYPEeHVACSetpointHeatingMode_Off: Der Heizkreis ist komplett ausgeschaltet.
![]() | In dieser Betriebsart ist auch die Frostschutzfunktion deaktiviert! |
eHVACSetpointHeatingMode_OnOutsideTemp: Heizperiode nach Außentemperatur. Wenn die mittlere Außentemperatur rOutsideTempDamped kleiner
als der Wert von rHeatingLimit ist, wird der Heizkreis eingeschaltet. Der von der Heizkennlinie oder dem
Raumsollwertmodul errechnete Vorlauftemperatursollwert wird zum Ausgang rSetpoint durchgeschaltet.
Der Ausgang bHeatingPump wird TRUE und damit wird die Heizkreispumpe eingeschaltet. Das Ein- bzw.
Abschalten nach dem Unter- bzw. Überschreiten der Heizgrenze kann mit dem Parameter tDelayHeatingOn
und tDelayHeatingOff verzögert werden.
eHVACSetpointHeatingMode_OnDate: Heizperiode nach Datum. Der Heizkreis ist vom Datum iOn_Day / iOn_Month bis iOff_Day / iOff_Month
frei geschaltet. Das Ein- bzw. Abschalten der Heizkreispumpe kann nach dem Erreichen der Ein- bzw. Ausschaltgrenzen
verzögert werden.
eHVACSetpointHeatingMode_OnPermanent: Der Heizkreis ist immer eingeschaltet.
eHVACSetpointHeatingMode_OnFreezeProtec: Der Heizkreis ist im Frostschutzbetrieb. Wenn die Eingangsvariable bFreezProtec TRUE ist ,
wird der Wert der an rFreezeProtecSetpoint anliegt an den Ausgang rSetpointOut durchgeleitet.
eHVACSetpointHeatingMode_OnNight: Der Sollwert für die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit der Außentemperatur berechnet. Der Heizkreis ist dauerhaft eingeschaltet und immer im Nachtabsenkbetrieb. In dieser Betriebsart wird der Wert von der Eingangsvariable rNightSetback von dem rSetpointIn abgezogen.
eHVACSetpointHeatingMode_OnDay: Der Heizkreis ist im Tagbetrieb.