E_HVACErrorCodes

TYPE E_HVACErrorCodes :
(
eHVACErrorCodes_NoError                     := 0,
eHVACErrorCodes_Error_tTaskCycleTime            := 1,
eHVACErrorCodes_Error_tCtrlCycleTime            := 2,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_rDeadRange             := 3,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_rDeadBand              := 4,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_rKpIsLessThanZero          := 5,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_tTi                := 6,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_tTv                := 7,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_tTd                := 8,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_fBaseTime              := 9,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_rYMaxIsLessThanrYMin       := 10,
eHVACErrorCodes_Error_MEMCPY                := 11,
eHVACErrorCodes_Error_ModeNotSupported              := 12,
eHVACErrorCodes_Error_rErrHighLimitOverrun          := 13,
eHVACErrorCodes_Error_rErrLowLimitUnderrun          := 14,
eHVACErrorCodes_Error_NoFeedbackActuator1           := 15,
eHVACErrorCodes_Error_NoFeedbackActuator2           := 16,
eHVACErrorCodes_Error_NoFeedbackActuator3           := 17,
eHVACErrorCodes_Error_NoFeedbackActuator4           := 18,
eHVACErrorCodes_Error_NoFeedbackActuator5           := 19,
eHVACErrorCodes_Error_NoFeedbackActuator6           := 20,
eHVACErrorCodes_Error_NoFeedbackActuator7           := 21,
eHVACErrorCodes_Error_NoFeedbackActuator8           := 22,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_tOverlap1Actuator          := 23,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_iCountCtrl             := 24,
eHVACErrorCodes_iMaxOnLevel                 := 25,
eHVACErrorCodes_tNoFeedbActuator                := 26,
eHVACErrorCodes_Error_iNumberOfSequences            := 27,
eHVACErrorCodes_Error_iMyNumberOfSequences          := 28,
eHVACErrorCodes_Error_iCurrentSequences             := 29,
eHVACErrorCodes_Error_MEMSET                := 30,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_iStep              := 31,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_iNumberOfStepInProfile     := 32,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_iNumberOfAggregates        := 33,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_iAggregateSteps        := 34,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_iNumberOfProfiles          := 35,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_iProfile               := 36,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_rY_Max             := 37,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_rY_Min             := 38,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_iAggregate             := 39,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_udiSecDelayUp          := 40,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_udiSecDelayDown        := 41,
eHVACErrorCodes_InvalidParam_iNumberOfValues        := 42,
eHVACErrorCodes_Error_LEN_Int                   := 43,
eHVACErrorCodes_Error_LEN_Enum                  := 44
);
END_TYPE