F_RoundLREAL_EX
Anwendung
Die Funktion F_RoundLREAL_EX rundet die Eingangsvariable lrIN vom Datentyp LREALauf die durch iPrecision angegebenen Nachkommastellen. Diese Funktion kann auch für den Datentypen REAL angewendet werden. Intern wird in der Funktion eine Instanz der Funktion LTRUNC aus der Bibliothek TcMath.lib verwendet.
VAR_INPUT
lrIN : LREAL;
iPrecision : INT; 0..5 lrIN: Fließkommazahl, die formatiert werden soll.
![]() | - Ist lrIN < 0.1 AND lrIN >= 0.05, dann ist der Rückgabewert der Funktion 0.1 |
iPrecision: Präzision. Der Wert bestimmt die Anzahl der Zahlen hinter dem Dezimalpunkt. Der Bereich der Nachkommastellen beginnt bei 0 und endet bei 5.