FB_HVACEnthalpy
Anwendung
Mit diesem Funktionsbaustein wird der Taupunkt, die spezifische Enthalpie und die absolute Feuchte berechnet. Für die Berechnung der Größen werden die Temperatur, die relative Feuchte und der barometrische Luftdruck benötigt.
Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie eines thermodynamischen Systems.
VAR_INPUT
rTemperature : REAL; [°C ]
rRelativeHumidity : REAL; [ % ] 1..100
rBarometricPressure : REAL; [hPa] rTemperature: Eingang für den Temperaturwert, in Grad Celsius .
rRelativeHumidity: Eingang für die relative Feuchte, in Prozent. Der Wert muss größer oder gleich 1 sein.
rBarometricPressure: Eingang für den Luftdruck, in Hekto-Pascal.
VAR_OUTPUT
rDewPoint : REAL; [°C ]
rEnthalpy : REAL; [kJ/kg]
rAbsoluteHumidity : REAL; [kg/kg]
rRho : REAL; [kg/m³]
rYpsilon : REAL; [m³/kg]
bInvalidParameter : BOOL;rDewPoint: Taupunkt [°C ].
rEnthalpy: Enthalpie [kJ / kg].
rAbsoluteHumidity: Absolute Feuchte [kg/kg]. Um die absolute Feuchte in [g/kg] zu erhalten muss das Ergebnis mit 1000 multipliziert werden.
rRho: Dichte feuchter Luft, welche die Gemischmasse bezogen auf das Volumen angibt. Die Einheit ist [ kg Gemisch / m³ ].
rYpsion: Spezifisches Volumen, das auf 1 kg trockene Luft bezogen ist. Die Einheit ist [ m³ / kg trockene Luft ].
bInvalidParameter: Wird auf TRUE gesetzt, wenn die Eingangsvariable rRelativeHumidity oder rBarometricPressure kleiner gleich Null ist .
Abb. 1 h,x Diagramm [www.air2000.de]
Beispiel 1:
rTemperature:= 20 °C
rRelativeHumidity:= 50 %
rBarometricPressure:= 1013.15 hPa
Ergebnisse vom Funktionsbaustein: rDewPoint:= 9.4 °C
rEnthalpy:= 38.6 kJ/kg
rAbsoluteHumidity:= 0.0072 kg/kg , umgerechnet in g/kg ==> 7.2 g/kg
Beispiel 2:
rTemperature:= 25 °C
rRelativeHumidity:= 60 %
rBarometricPressure:= 1013.15 hPa
Ergebnisse vom Funktionsbaustein: rDewPoint:= 17 °C
rEnthalpy:= 55.6 kJ/kg
rAbsoluteHumidity:= 0.0119 kg/kg , umgerechnet in g/kg ==> 11.9 g/kg