Sonnenschutz: Grundlagen und Definitionen

Direkter Einfall von Tageslicht wird von in Räumen befindlichen Personen als störend angesehen. Auf der anderen Seite jedoch empfindet der Mensch das natürliche Licht als angenehmer im Vergleich zum künstlichen Licht. Zwei Möglichkeiten des Blendschutzes sollen hier vorgestellt werden:

Lamellennachführung

Eine Jalousie mit Lamellen, welche sich nachführen lassen bietet hier die Möglichkeit eines intelligenten Sonnenschutzes. Dabei wird die Stellung der Lamellen zyklisch dem aktuellen Sonnenstand angepasst, so dass kein direktes Tageslicht durch die Jalousien fällt, jedoch möglichst viel diffuses Tageslicht genutzt werden kann.

Sonnenschutz: Grundlagen und Definitionen 1:

Die Abbildung zeigt, dass gestreutes Licht von unten noch einfallen kann, während vom direkten Tageslicht gerade nichts mehr, bzw. theoretisch nur noch ein Strahl hindurch tritt. Zur Berechnung des Lamellenwinkels sind folgende Parameter notwendig:

Aus den ersten drei der oben genannten Parametern errechnet sich der effektive Elevationswinkel:

Sind Fassadenausrichtung und Sonnenstand (Azimut) gleich, so ist der effektive Winkel gleich dem aktuellen Elevationswinkel.

Fällt die Sonne jedoch von der Sonnenrichtung aus gesehen schräg auf die Fassade, so ist bei gleichem Elevationswinkel der effektive Winkel größer.

Die folgenden drei Bilder zeigen den Zusammenhang zwischen effektivem Elevationswinkel und den Jalousiemaßen und wie sich der resultierende Lamellenwinkel λ ändert:

Sonnenschutz: Grundlagen und Definitionen 2:

Höhenverstellung

Bei einem hohen Sonnenstand in der Mittagszeit dringen die direkten Sonnenstrahlen nicht in die volle Tiefe des Raumes ein. Wenn direkte Sonnenstrahlen im Bereich der Fensterbrüstung als unkritisch betrachtet werden, kann die Höhe des Sonnenschutzes automatisch so angepasst werden, dass die Sonnenstrahlen immer nur bis zu einer unkritischen Tiefe in den Raum eindringen.

Sonnenschutz: Grundlagen und Definitionen 3:

Um zu jedem Zeitpunkt die entsprechende Jalousiehöhe berechnen zu können, die sicherstellt, dass die Sonneneinstrahlung einen gewissen Wert nicht überschreitet, sind folgende Werte nötig.

Zur Berechnung der jeweiligen Jalousiehöhe erforderlich:

Die folgende Abbildung veranschaulicht, wo diese Parameter einzuordnen sind:

Sonnenschutz: Grundlagen und Definitionen 4:

Einfluss der Fassadenneigung

Bei den beiden beschriebenen Methoden des Sonnenschutzes wurde davon ausgegangen, dass die Fassade und damit die Fenster senkrecht zum Boden stehen. Bei einer geneigten Fassade jedoch ändert sich der Lichteinfall, so dass dieser Einfluss mit berücksichtigt wird. Die Fassadenneigung wird wie folgt definiert:

Sonnenschutz: Grundlagen und Definitionen 5: