MEMCPY
Mit der Funktion MEMCPY können Werte der SPS-Variablen von einem Speicherbereich in einen anderen kopiert werden.
FUNCTION MEMCPY : UINT
VAR_INPUT
destAddr : DWORD;
srcAddr : DWORD;
n : UINT;
destAddr: Anfangsadresse des Ziel-Speicherbereichs.
srcAddr: Anfangsadresse des Quell-Speicherbereichs.
n: Anzahl der zu kopierenden Bytes.
Die Funktion kopiert n-Bytes ab dem Speicherbereich mit der Anfangsadresse srcAddr in den Speicherbereich mit der Anfangsadresse destAddr.
Rückgabeparameter | Bedeutung |
|---|---|
0 | Falsche Parameterwerte. destAddr == 0 oder srcAddr==0 oder n == 0 |
> 0 | Bei Erfolg, die Anzahl der kopierten Bytes (n ). |
Beispiel für einen Aufruf in FUP
VAR
Buffer1 : ARRAY[0..3] OF BYTE;
Buffer2 : ARRAY[0..3] OF BYTE;
CpyResult : UINT;
END_VAR
Im Beispiel werden 4 Byte vom Buffer2 nach Buffer1 kopiert.