Verbindung der Kommunikationsvariablen bei Verwendung einer KL6041

Voraussetzung für das Verknüpfen des Prozessabbildes ist, dass die Klemme von vornherein auf 22Byte eingestellt ist. Anders als bei der PC-Schnittstelle lässt sich dieses nicht im TwinCAT System Manager konfigurieren, sondern allein über die KS2000-Software. Die Kommunikationsparameter

werden durch die SPS-Applikation automatisch eingestellt, so dass beim Wechsel der Klemme und anschließendem Neustart diese richtig eingestellt ist.

Die Verbindung des Prozessabbildes zu den SPS- Ein- und Ausgangsvariablen lässt sich am einfachsten von der Hardware-Seite her realisieren, da von dort aus Multi-Verknüpfungen möglich sind. Die Variablen müssen dazu im rechten Teil des TwinCAT System Managers zu sehen sein:

Verbindung der Kommunikationsvariablen bei Verwendung einer KL6041 1:

Zunächst wird allein der Status mit der Statusvariable des Kommunikationseingangs verbunden. Es ist dabei zu beachten, die Struktur für PC-Kommunikation zu wählen.

Verbindung der Kommunikationsvariablen bei Verwendung einer KL6041 2:
Verbindung der Kommunikationsvariablen bei Verwendung einer KL6041 3:

Danach können die Datenbytes bequem per Multi-Link auf die entsprechenden Variablen verknüpft werden. Die Auswahl mehrerer Variablen erreichen Sie dadurch, indem Sie "Data1" anklicken und bei gedrückter Shift-Taste die ↓-Taste betätigen

Verbindung der Kommunikationsvariablen bei Verwendung einer KL6041 4:

Die Ausgangsvariablen sind Analog zu verknüpfen:

Verbindung der Kommunikationsvariablen bei Verwendung einer KL6041 5:

 

Verbindung der Kommunikationsvariablen bei Verwendung einer KL6041 6:
Verbindung der Kommunikationsvariablen bei Verwendung einer KL6041 7:
Verbindung der Kommunikationsvariablen bei Verwendung einer KL6041 8: