Einstellungen bei Verwendung der OnBoard-RS485-Schnittstelle
Wird eine OnBoard-Schnittstelle gewählt, so muss diese zunächst im TwinCAT System Manager richtig eingestellt werden, nicht zuletzt, um das richtige Prozessabbild zu erhalten. Anders als bei den Klemmen-basierten seriellen Schnittstellen werden im TwinCAT System Manager auch die Kommunikationsparameter eingestellt. Unter dem Karteireiter "Communication-Properties" des COM-Ports sind exakt die folgenden Einstellungen vorzunehmen:

Besonders wichtig ist die Aktivierung des "Sync-Mode". Dieser sorgt dafür, dass die Schnittstelle, welche eine KL6xx1 nur emuliert, auch bei höheren SPS-Auslastungen richtig arbeitet.
Die Verbindung des Prozessabbildes zu den SPS- Ein- und Ausgangsvariablen lässt sich am einfachsten von der Hardware-Seite her realisieren, da von dort aus Multi-Verknüpfungen möglich sind. Die Variablen müssen dazu im rechten Teil des TwinCAT System Managers zu sehen sein:

Zunächst wird allein der Status mit der Statusvariable des Kommunikationseingangs verbunden. Es ist dabei zu beachten, die Struktur für PC-Kommunikation zu wählen.


Danach können die Datenbytes bequem per Multi-Link auf die entsprechenden Variablen verknüpft werden. Die Auswahl mehrerer Variablen erreichen Sie dadurch, indem Sie "Data1" anklicken und bei gedrückter Shift-Taste die ↓-Taste betätigen

Die Ausgangsvariablen sind analog zu verknüpfen: