T_DCTIME32
32 Bit TwinCAT Distributed Clock System Time Zeitformat. Die kleinste Einheit ist eine Nanosekunde.
Anmerkung:
Diese 32 Bit DC System Time wird aus der vollständigen absoluten 64 Bit DC System Time (T_DCTIME) gebildet, indem nur die niederwertigsten 32 Bit verwendet werden. Hierdurch verliert man die Eigenschaft einer absoluten eindeutigen Zeit und geht deshalb von der Annahme aus, dass diese 32 Bit Zeit nur im zeitlichen Nahbereich von ± 2.147 Sekunden um die aktuelle Systemzeit verwendet wird, da sie nur hier eindeutig ist. Hiervon kann in vielen Anwendungsfällen ausgegangen werden.
Verletzt man diese Annahme, dann kann es zu Fehlern bei der Interpretation und der Weiterverarbeitung dieser Zeit kommen.
TYPE T_DCTIME32 : UDINT;
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build >=1524 oder höher | PC oder CX (x86, ARM) | TcEtherCAT.Lib |