FB_EcFoeAccess
Dieser Funktionsbaustein schreibt oder liest Daten über den Kommunikationsport des "File access over EtherCAT"-Mailboxprotokolls.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
hFoe : T_HFoe;
pBuffer : DWORD;
cbBuffer : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
hFoe: "File access over EtherCAT"-Handle.
pBuffer: Enthält die Adresse des Puffers, in den die Daten gelesen werden sollen (Lesezugriff) oder die Adresse des Puffers der die zu schreibenden Daten enthält (Schreibzugriff). Der Puffer kann eine Einzelvariable, ein Array oder eine Struktur sein, dessen Adresse man mit dem ADR - Operator ermitteln kann.
cbBuffer: Enthält die Anzahl der zu schreibenden oder zu lesenden Datenbytes.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
cbDone : UDINT;
bEOF : BOOL;
END_VAR
bBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
cbDone: Anzahl der zuletzt erfolgreich geschriebenen oder gelesenen Datenbytes.
bEOF: End of File. Diese Variable wird TRUE wenn beim Lesezugriff das Ende der Datei erreicht wurde. Beim Schreibzugriff hat diese Variable keine Bedeutung.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 oder höher | PC or CX (x86) | TcEtherCAT.Lib |