FB_EcReqSlaveState
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcReqSlaveState wird versucht den EtherCAT Slave in den Zustand zu setzen, der mit dem Parameter state angegeben ist.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
nSlaveAddr : UINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
state : WORD;
END_VAR
sNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT Master Gerätes enthält.
nSlaveAddr: Feste Adresse des EtherCAT Slaves, dessen EtherCAT Zustand gesetzt werden soll.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
state: EtherCAT Zustand in den der Slave gesetzt werden soll. Die möglichen Werte für state sind:
Konstante | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
EC_DEVICE_STATE_INIT | 0x01 | Slave in den Init-Zustand setzen |
EC_DEVICE_STATE_PREOP | 0x02 | Slave in den Pre-Operational Zustand setzen |
EC_DEVICE_STATE_BOOTSTRAP | 0x03 | Slave in Bootstrap-Zustand setzen, dieser Zustand wird verwendet um ein Firmware-Download durchzuführen |
EC_DEVICE_STATE_SAFEOP | 0x04 | Slave in den Safe-Operational Zustand setzen |
EC_DEVICE_STATE_OP | 0x08 | Slave in den Operational Zustand setzen |
EC_DEVICE_STATE_ERROR | 0x10 | Wenn bei dem EtherCAT Slave das Error-Bit im Status-Byte gesetzt ist( state.deviceState & EC_DEVICE_STATE_ERROR = TRUE), kann man das Error-Bit durch Setzen von EC_DEVICE_STATE_ERROR wieder zurücksetzen |
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
bBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_ReqSlaveState
VAR
fbGetSlaveState : FB_EcReqSlaveState;
sNetId : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1';
bExecute : BOOL;
state : WORD := EC_DEVICE_STATE_INIT;
nSlaveAddr : UINT := 1001;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
fbGetSlaveState(sNetId:= sNetId, nSlaveAddr:= nSlaveAddr, bExecute:=bExecute, state:=state);
bError:=fbGetSlaveState.bError;
nErrId:=fbGetSlaveState.nErrId;
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 oder höher | PC or CX (x86) | TcEtherCAT.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 oder höher | CX (ARM) |