FB_EcGetSlaveIdentity
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetSlaveIdentity kann die CANopen Identity eines einzelnen EtherCAT Slave Gerätes ausgelesen werden. Bei erfolgreichem Aufruf enthält die Ausgangsvariable identity vom Typ ST_EcSlaveIdentity die angeforderte Identity-Information.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
nSlaveAddr : UINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
sNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT Master Gerätes enthält.
nSlaveAddr: Feste Adresse des EtherCAT Slaves.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
identity : ST_EcSlaveIdentity;
END_VAR
bBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
identity: CANopen Identity des EtherCAT Gerätes.
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_GetSlaveIdentity
VAR
fbGetSlaveIdentity : FB_EcGetSlaveIdentity;
sNetId : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1';
bExecute : BOOL;
identity : ST_EcSlaveIdentity;
nSlaveAddr : UINT := 1001;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
fbGetSlaveIdentity(sNetId:= sNetId, nSlaveAddr:= nSlaveAddr, bExecute:=bExecute);
identity:=fbGetSlaveIdentity.identity;
bError:=fbGetSlaveIdentity.bError;
nErrId:=fbGetSlaveIdentity.nErrId;
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 oder höher | PC or CX (x86) | TcEtherCAT.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 oder höher | CX (ARM) |