DCTIMESTRUCT_TO_DCTIME
Die Funktion konvertiert die strukturierte Variable vom Typ: DCTIMESTRUCT in eine 64 bit "Distributed Clock System Time"-Variable.
Die Strukturkomponente wDayOfWeek wird bei der Konvertierung ignoriert. Die wYear-Strukturkomponente muss einen Wert grösser oder gleich 2000 oder kleiner 2584 haben. Bei unzulässigen Werten der Strukturkomponenten liefert die Funktion den Wert Null zurück.
FUNCTION DCTIMESTRUCT_TO_DCTIME: T_DCTIME
VAR_INPUT
in : DCTIMESTRUCT;
END_VAR
in: Die zu konvertierende strukturierte Variable.
Beispiel:
PROGRAM P_TEST
VAR
dcStruct : DCTIMESTRUCT := ( wYear := 2008, wMonth := 3, wDay := 13,
wHour := 1, wMinute := 2, wSecond :=3,
wMilliseconds := 123, wMicroseconds := 456, wNanoseconds := 789 );
dc64 : T_DCTIME;
END_VAR
dc64 := DCTIMESTRUCT_TO_DCTIME( dcStruct );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1324 oder höher | PC oder CX (x86, ARM) | TcEtherCAT.Lib |