SYSTEMTIME_TO_DCTIME
Die Funktion konvertiert die strukturierte "Windows System Time"-Variable in eine 64 bit "Distributed Clock System Time"-Variable. Beim Konvertierungsfehler liefert die Funktion den Wert Null zurück.
FUNCTION SYSTEMTIME_TO_DCTIME: T_DCTIME
VAR_INPUT
in : TIMESTRUCT;
micro : WORD(0..999); (* Microseconds: 0..999 *)
nano : WORD(0..999); (* Nanoseconds: 0..999 *)
END_VAR
in: Die zu konvertierende "Windows System Time"-Variable.
micro: Microsekunden.
nano: Nanosekunden.
Beispiel:
PROGRAM P_TEST
VAR
syst : TIMESTRUCT := ( wYear := 2009, wMonth := 9, wDay := 16, wHour := 12, wMinute := 22, wSecond := 44, wMilliseconds := 123 );
END_VAR
dct := SYSTEMTIME_TO_DCTIME( syst, 456, 789 );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build > 1340 | PC oder CX (x86, ARM) | TcEtherCAT.Lib |