STRING_TO_DCTIME
Die Funktion konvertiert einen String in die "Distributed Clock System Time"-Variable.
FUNCTION STRING_TO_DCTIME: T_DCTIME
VAR_INPUT
in : STRING(29);
END_VAR
in: Der zu konvertierende String muss folgendes Format haben: 'YYYY-MM-DD-hh:mm:ss.nnnnnnnnn'
- YYYY: Jahr;
- MM: Monat;
- DD: Tag;
- hh: Stunde;
- mm: Minute;
- ss: Sekunde;
- nnnnnnnnn: Nanosekunden;
Beispiel:
Siehe in der Beschreibung der Funktion: F_GetCurDcTickTime.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build > 1310 oder höher | PC oder CX (x86, ARM) | TcEtherCAT.Lib |