DCTIME_TO_STRING
Die Funktion konvertiert eine "Distributed Clock System Time"-Variable in einen String.
Der resultierende String hat nach der Konvertierung das folgende Format: 'YYYY-MM-DD-hh:mm:ss.nnnnnnnnn'
- YYYY: Jahr;
- MM: Monat;
- DD: Tag;
- hh: Stunde;
- mm: Minute;
- ss: Sekunde;
- nnnnnnnnn: Nanosekunden;
FUNCTION DCTIME_TO_STRING: STRING(29)
VAR_INPUT
in : T_DCTIME;
END_VAR
in: Die zu konvertierende "Distributed Clock System Time"-Variable.
Beispiel:
Siehe in der Beschreibung der Funktion: F_GetCurDcTickTime.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build > 1310 oder höher | PC oder CX (x86, ARM) | TcEtherCAT.Lib |