FB_EnOceanSTM250
Der Funktionsbaustein FB_EnOceanSTM250() gibt eine anwenderfreundliche Auswertung über die Daten eines EnOcean STM250-Moduls. Hierzu ist die Verwendung des Funktionsblocks FB_EnOceanReceive() notwendig.
Wichtig ist, dass zu jedem verwendeten STM250-Modul eine neue Instanz dieses Bausteines angelegt werden muss.
VAR_INPUT
bEnable : BOOL := FALSE;
tWatchdog : TIME;
nTransmitterId : UDINT;
stEnOceanReceivedData : ST_EnOceanReceivedData;
bEnable: Ein positives Signal an diesem Eingang setzt den Baustein aktiv. Bei einem negativen Signal am bEnable Eingang wird im Baustein keine Funktion ausgeführt und alle Ausgänge werden auf 0 bzw. FALSE gesetzt.
tWatchdog: Überwachungszeit. Innerhalb dieser Zeit müssen neue Informationen über den Eingang stEnOceanReceivedData in diesen Baustein gelangen. Ist diese Zeit auf t#0s gesetzt, so ist die Watchdog-Funktion inaktiv.
nTransmitterId: ID des EnOcean-Modules, auf den der Baustein reagieren soll.
stEnOceanReceivedData: Informationen und notwendige Verbindung zum EnOcean-Empfangsbaustein FB_EnOceanReceive(). Diese Informationen sind in einer Struktur des Typs ST_EnOceanReceivedData hinterlegt.
VAR_OUTPUT
bState : BOOL;
bLearn : BOOL;
bError : BOOL := FALSE;
nErrorId : UDINT := 0;
bState: Bei Aktivierung des Reedkontakts am STM250-Modul wird dieser Ausgang TRUE (Kontakt geschlossen).
bLearn: Bei Aktivierung der Lerntaste am STM250-Modul wird dieser Ausgang FALSE.
bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable nErrorId beschrieben.
nErrorId: Beschreibt die Art des Fehlers (siehe Fehlercodes).
Anhand des folgenden Programmbeispiels soll die Funktionsweise des Bausteines näher beschrieben werden:
PROGRAM MAIN
VAR
fbEnOceanReceive : FB_EnOceanReceive;
fbEnOceanSTM250 : FB_EnOceanSTM250;
bState : BOOL;
bLearn : BOOL;
END_VAR
fbEnOceanReceive(bEnable := TRUE,
stEnOceanInData := stEnOceanInData,
stEnOceanOutData := stEnOceanOutData);
fbEnOceanSTM250(bEnable := NOT fbEnOceanReceive.bError AND fbEnOceanReceive.bEnable,
nTransmitterId := 16#000008CA,
tWatchdog := t#0s,
stEnOceanReceivedData := fbEnOceanReceive.stEnOceanReceivedData,
bState => bState,
bLearn => bLearn);
In diesem Beispielprogramm wird ein STM250 Modul mit der Transmitter-Id 16#000008CA abgefragt. Hierzu wurde der Funktionsbaustein FB_EnOceanSTM250() angelegt. Dieser Funktionsbaustein erhält Informationen von einem vorangeschalteten Empfängerbaustein FB_EnOceanReceive() und ist nur dann aktiv (Eingang bEnable), wenn der Empfängerbaustein aktiv und nicht in Störung ist. Zur weiteren Auswertung sind die an den Funktionsbaustein ausgegebenen Werten Variablen zugewiesen.